商品詳細
テーブル・ロータリタイプ
電動アクチュエータ ロータリタイプ
- 形番
- FGRC
NEW
ロータリタイプの電動アクチュエータです。
テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。
【対応コントローラ】
FGRC:ECR
FGRC-G:ECG-B・ECMG
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
【設備の調整時間を短縮】
工具レスで操作できる手動操作機構を搭載。
設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能。
【レイアウト構想が容易】
回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易。
【設備はより省スペースに】
任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要。
形番 | 名称 | 最大出力トルク | 最高作動角速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FGRC-10360NCN-F※ | ロータリタイプ | 0.89N・m | 200 deg/s | コントローラECRシリーズ対応 |
FGRC-30360NCN-F※ | ロータリタイプ | 2.71N・m | 200 deg/s | コントローラECRシリーズ対応 |
FGRC-50360NCN-F※ | ロータリタイプ | 4.66N・m | 200 deg/s | コントローラECRシリーズ対応 |
FGRC-10G360NCN-F※ | ロータリタイプ | 0.89N・m | 200deg/s | コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応 |
FGRC-30G360NCN-F※ | ロータリタイプ | 2.71N・m | 200deg/s | コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応 |
FGRC-50G360NCN-F※ | ロータリタイプ | 4.66N・m | 200deg/s | コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示