商品詳細

テーブル・ロータリタイプ

電動アクチュエータ ロータリタイプ

形番
FGRC

NEW

ロータリタイプの電動アクチュエータです。
テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。
【対応コントローラ】
FGRC:ECR
FGRC-G:ECG-B・ECMG
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【設備の調整時間を短縮】
工具レスで操作できる手動操作機構を搭載。
設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能。

【レイアウト構想が容易】
回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易。

【設備はより省スペースに】
任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要。

形番 名称 最大出力トルク最高作動角速度 備考
FGRC-10360NCN-F※ロータリタイプ0.89N・m200 deg/sコントローラECRシリーズ対応
FGRC-30360NCN-F※ロータリタイプ2.71N・m200 deg/sコントローラECRシリーズ対応
FGRC-50360NCN-F※ロータリタイプ4.66N・m200 deg/sコントローラECRシリーズ対応
FGRC-10G360NCN-F※ロータリタイプ0.89N・m200deg/sコントローラECG-B・ECMGシリーズ対応
FGRC-30G360NCN-F※ロータリタイプ2.71N・m200deg/sコントローラECG-B・ECMGシリーズ対応
FGRC-50G360NCN-F※ロータリタイプ4.66N・m200deg/sコントローラECG-B・ECMGシリーズ対応

商品一覧へ戻る