商品詳細
ガス燃焼システム
中圧ガス複合弁【日本限定販売】
- 形番
- GRV
【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
中圧(0.3MPa)ガバナを二次側遮断弁と一体化し圧損を大幅に低減いたしました。それにより従来品(TAC-25)と比較し、同じ圧力条件において流量は300%UP!大流量でも安定した圧力制御を実現いたします。
- 業種
- 工業炉
- ボイラ
- 冷温水器
- メタネーション設備
- 水素精製設備

【大流量・省スペース】
流量:約3倍
面間:20%減
*当社従来比(TAC-25)

【中圧B】(~0.3MPaまで対応)
接続口径:40A(フランジ)
2次側オリフィスΦ15、Φ25、Φ40を選択可。
2次側流量の安定化に貢献。
【安定作動】
油圧駆動によるスローオープン・クイックシャット。
【幅広い圧力調整範囲】(10kPa~150kPa)
大流量でも、安定した圧力調整が可能。
【インジケータ付】
弁の開度確認が可能。

【オプション】
POCスイッチ:確実な弁閉信号確認が可能。
圧力計(添付)。
【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。
| 形番 | 名称 | 2次側オリフィス | オプション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GRV-1 | ON-OFF制御【日本限定販売】 | Φ15、Φ25、Φ40 | POCスイッチ、圧力計(添付)が選択可能 | |
| GRV-2 | 減圧制御【日本限定販売】 | Φ15、Φ25、Φ40 | POCスイッチ、圧力計(添付)が選択可能 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示