商品詳細
真空関連機器
アクティブファインバッファ
- 形番
- AFB-RB
【NEW:対応モータを追加】
バッテリレスアブソリュートセンサを搭載したモータを追加。
センサドグなしで原点位置の把握が可能。

【ソフトタッチ・低発塵・長寿命】
磁気バネ緩衝機構を採用。ストロークによらず押し圧が一定。また金属接触がなく低発塵かつ長寿命を実現。

【回転振れ精度0.01㎜以下】
ボールシャフト内蔵で回転振れ精度0.01㎜以下を実現。

【かんたん配管】
ボディ前面より真空配管でき、取り扱いが容易。

【省スペース】
幅・ピッチ20㎜。小形でマニホールドが可能。

【脱調を防止】
ベアリングとガイド溝の回り止め機構を採用。
高精度軸振れを抑制し、高復帰位置精度を実現。

| 形番 | 名称 | バッファ力(N) | バッファストローク(㎜) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AFB-RB | アクティブファインバッファ | 0.5、1.0 | 3、6 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示