商品詳細
平行ハンド
ベアリング平行ハンド
- 形番
- HEP
駆動機構にラックピニオンギアを採用した高把持力の平行ハンドです。
ガイドロッドをベアリングで受けたシンプル構造です。
【動作ストローク】24、36、40、50、60mm
- 業種
【高把持力】
最大1200Nまでをラインナップ。(供給圧力0.5MPa)
繰り返し精度:±0.03㎜
形番 | 名称 | 備考 |
---|
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- 平行ハンド
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示