HOME 商品情報 商品一覧 ベアリング平行ハンド 商品詳細 平行ハンド ベアリング平行ハンド 形番 HEP 駆動機構にラックピニオンギアを採用した高把持力の平行ハンドです。ガイドロッドをベアリングで受けたシンプル構造です。【動作ストローク】24、36、40、50、60mm 業種 お気に入りに追加 資料・ダウンロードカタログPDF安全上の注意取扱説明書CKD plus 会員限定 関連商品 商品特徴 バリエーション 【高把持力】最大1200Nまでをラインナップ。(供給圧力0.5MPa)繰り返し精度:±0.03㎜ 形番 名称 備考 商品一覧へ戻る 検索条件 形番 商品カテゴリ すべて 特定用途 すべて 業種 すべて 新商品のみ表示 販売終了商品のみ表示 再検索