商品詳細
省スペース形シリンダ
偏平シリンダコンパクト・デミ
- 形番
- FCS・FCH・FCD
シリンダの軸方向の寸法を50%削減して狭いスペースでも難なく取付を可能にした長方形省スペースシリンダです。内径部が長円形になっており、回り止め機能が付属されています。
- 業種

【省スペース】
長円形ピストンの採用によりシリンダ幅を50%削減。(当社コンパクトシリンダ比)
【回り止め不要】
長円形ピストンの構造により別途回り止め不要。
【取り付け面自由】
カバー部に取り付け穴を設け、あらゆる面からの取り付けが可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FCS | 単動・押出し形 | Φ25, Φ32相当 | 5, 10, 20 | |
| FCH | 単動・引込み形 | Φ25, Φ32相当 | 5, 10, 20 | |
| FCD | 複動・片ロッド形 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | 5, 10, 15, 20, 25 | |
| FCD-D | 複動・両ロッド形 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | 5, 10, 15, 20, 25 | |
| FCD-K | 複動・クッション付 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | 5, 10, 15, 20, 25 |
- 検索条件
- 形番
- FCD
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示