商品詳細
高精度タイプ
τDISC 高速回転タイプ
- 形番
- ND-s HS
定格回転数11~15rps(660~900rpm)をラインアップしています。
コンパクトかつ高速動作を追求しました。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_12977_agPA_large.jpg)
【ダイレクトドライブモータ】
高速かつ高精度動作を要するアプリケーションに最適。
高速ピック&プレース駆動、スピン駆動など。
![](../../src/features_img/features_img_13019_vAar_fg.jpg)
【サーボドライバ】
VPHシリーズ:ダイレクトドライブ専用に開発。モータ性能を最大限に発揮。
インターフェイスはI/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲの5種類に対応。
![](../../src/features_img/features_img_13013_Qu04_fg.jpg)
【システム支援ツール】
機械系とのマッチング、立ち上げ作業の効率化を実現する充実した調整・モニタ・操作・解析・編集機能を搭載したデータ編集ソフトをオプションで用意。
![](../../src/features_img/features_img_13014_uNkZ_fg.jpg)
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
NMR-S | ダイレクトドライブモータ | |
NCR-H | サーボドライバ(τDISC全機種共用) | |
NCR-XBCNA | エンコーダケーブル | |
NCR-XBB | パワーケーブル | |
NCR-XAB | 零相リアクトル(τDISC全機種共用) | |
NCR-XABCA2 | ダイナミックブレーキユニット(τDISC全機種共用) | |
NCR-XAE | 回生抵抗器(τDISC全機種共用) | |
NPS-VPHDESN1 | データ編集ソフト(τDISC全機種共用) | |
VPH | サーボドライバ(τDISC全機種共用) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示