商品詳細
残圧排出弁
スプール位置検出機能付残圧排出弁
- 形番
- SNS
【主弁位置監視機能付きスプール弁】
安全規格対応リミットスイッチを採用、入力信号とバルブ動作の整合性の確認用として使用、確実な残圧排出に対応。

【面間寸法、業界最小クラス】
従来品SNPシリーズ比、面間寸法34%ダウン。設置スペースの削減に貢献。

【配管スペースを削減】
F,R,L機器とモジュラー接続可能により、配管スペース、工数の削減に寄与。

【手動誤作動防止】
手動装置に保護カバーを採用し、外的要因のトラブル防止に有効。

【異物トラブル防止】
P、A両ポートにメッシュフィルター標準装備、異物によるトラブル防止に有効。

形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
SNS-1 | 単体 | |
SNS-2 | 単体 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示