商品詳細
フィルタ
エアフィルタ
- 形番
- 111※・112※・115※・125※
1998/12/31販売終了
【販売終了品】
代替商品
3μm相当(メインラインエアフィルタ):AF2000P・AF3000Pシリーズ
0.3μm相当(サブミクロンフィルタ):AF2000M・AF3000Sシリーズ
0.01μm相当(マイクロエレッサ・マイクロノート形):AF2000M・AF3000Mシリーズ
脱臭相当(マイクロエレッサ・オーダーノート形):AF2000X・AF3000シリーズ
- 業種
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
形番 | 名称 | 備考 |
---|
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示