商品詳細
エアドライヤ
中・大形乾燥剤式エアドライヤ(ヒートレスエアドライヤ)
- 形番
- SHD
【露点監視により不要なパージを削減】
出口空気露点を直接モニタすることにより、露点の変化に応じて吸着⇔再生の切換時間を可変制御。
パージを抑え、最適な省エネ運転を実現。

【切換時の騒音を大幅に低減】
2段排気方式(PAT・P)により従来品に比べ、約35dB(A)の大幅削減を達成。

【圧力露点を数値で直接管理】
露点センサを標準装備。
常に圧力露点をデジタル表示し、性能確認が安心・確実。

【ステンレスタワーの採用】
腐食性のないステンレスベッセルを乾燥剤筒に採用し、供給エア質と信頼性を向上。
【簡単メンテナンス】
乾燥剤筒は45°回転するだけで簡単に取り外し可能。
ラッチ機構により筒をロックでき、安全へ配慮。
| 形番 | 名称 | 流量区分 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SHD | 乾燥剤式 | 2.5m3/min~24m3/min (ANR) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- エアドライヤ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示