商品詳細

エアドライヤ

冷凍式エアドライヤ(ゼロアクア)

形番
GT9000・GT9000W・GT9000WV2

一部バリエーション販売終了

省エネ・環境問題に最新の装備で対応するエアドライヤ。新冷媒R-407Cを採用し場所を選ばず自由に設置可能です。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【省エネ運転システム搭載】
300kw~450kwで台数制御により消費電力50%削減。
710kw、960kwでインバータ制御により消費電力60%削減。

【場所を選ばす自由に設置】
75kw~190kwは設置環境に応じて後面及び左右片面を壁ピタ設置可能。
250kw~450kwは上面排気による省スペース化を実現。

【簡単メンテナンス】
運転状況が一目でわかる安心設計。
各種信号の取り出しにより工場内の集中管理が可能。
操作パネルの電子化により、ドライヤの運転状況、露点および故障状況が一目でわかる。
空気圧力計を操作パネルに搭載。
遠隔操作、運転、異常信号出力の取出しにより、工場内の集中管理可能。

【省スペース】(GT9075D~GT9190D・GT9075WD~GT9190WD)
上面排気、ドレントラップの取付けが左右どちらかに選択でき、壁ピタ設置が可能。
※GT9150D(WD)GT9190D(WD)は、右側壁ピタ設置のみ。

形番 名称 適用エアコンプレッサ(kW) 備考
GT9075D・GT9090D・GT9120D・GT9150D・GT9190D空冷式・標準入気タイプ75~190
GT9240・GT9300・GT9380・GT9450空冷式・標準入気タイプ240~450
GT9240W・GT9300W・GT9380W・GT9450W水冷式・標準入気タイプ240~450
GT9075WD・GT9090WD・GT9120WD・GT9150WD・GT9190WD水冷式・標準入気タイプ75~190
GT9710WV2・GT9960WV2インバータ制御水冷式・標準入気タイプ710, 960
GT9075・GT9090・GT9120・GT9150・GT9190空冷式・標準入気タイプ75~1902017/7/31
販売終了
旧カタログ旧取扱説明書【販売終了】
代替商品:GT9075D・GT9090D・GT9120D・GT9150D・GT9190D
GT9075W・GT9090W・GT9120W・GT9150W・GT9190W水冷式・標準入気タイプ75~1902017/7/31
販売終了
旧カタログ旧取扱説明書【販売終了品】
代替商品:GT9075WD・GT9090WD・GT9120WD・GT9150WD・GT9190WD
GT9710WV・GT9960WVインバータ制御水冷式・標準入気タイプ710, 9602016/9/30
販売終了
旧取扱説明書【販売終了品】
代替商品:GT9710WV2・GT9960WV2

商品一覧へ戻る