商品詳細
フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズエアフィルタ
- 形番
- F※000-P7
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
P70:発塵防止
P74:発塵防止、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可(受注生産品)
- 業種
【長寿命エレメント】
エレメントには、表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。
目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高め、サビの心配が不要。
【標準(5μm)エレメント”無記号”】
空気圧に含まれた有害なゴミ・異物などをろ過する長寿命エレメント。
【サブミクロン(0.3μm)エレメント”Y”オプション】
タール・カーボンを効果的に分離する専用エレメント。(再生不可)
【F.R.Lコンビネーション】
主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易に可能。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | クリーン仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
F2000-P7 | エアフィルタ(クリーン機器用) | 1/4, 3/8 | 5 | P70, P74 | |
F3000-P7 | エアフィルタ(クリーン機器用) | 1/4, 3/8 | 5, 0.3 | P70, P74 | |
F4000-P7 | エアフィルタ(クリーン機器用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 5, 0.3 | P70, P74 | |
F6000-P7 | エアフィルタ(クリーン機器用) | 3/4, 1 | 5, 0.3 | P70, P74 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- フィルタ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示