商品詳細
リニアガイド付シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCR
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
【軽い】
アルミテーブルの採用により、LCGシリーズと比べて約30%軽量化。

【剛い】
リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により、LCSシリーズと比べて剛性アップを実現。

【設計の自由度が高い】
ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装着など設計の自由度がきわめて高い商品。

| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | Standard stroke length (mm) | クリーン仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCR | 複動・片ロッド形(クリーン機器用) | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | P72, P73 | |
| LCR-F | 複動・微速形(クリーン機器用) | Φ12Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | P72, P73 |
- 検索条件
- 形番
- L
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示