商品詳細

リニアガイド付シリンダ

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ リニアスライドシリンダ

形番
LCR

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

徹底した軽量化と設計自由度が高い左右対称構造。オプションバリエーション豊富な高剛性リニアガイド付きシリンダです。
P72:排気処理
P73:真空掃引

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【軽い】
アルミテーブルの採用により、LCGシリーズと比べて約30%軽量化。

【剛い】
リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により、LCSシリーズと比べて剛性アップを実現。

【設計の自由度が高い】
ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装着など設計の自由度がきわめて高い商品。

形番 名称 チューブ内径(mm)Standard stroke length (mm)クリーン仕様 備考
LCR複動・片ロッド形(クリーン機器用)Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150P72, P73
LCR-F複動・微速形(クリーン機器用)Φ12Φ16, Φ20, Φ2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150P72, P73

商品一覧へ戻る