商品詳細
ガイド付シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ スーパーツインロッドシリンダ
- 形番
- STR2
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
ツインロッド構造により、不回転精度とシリンダの2倍の推力が得られるシリンダです。
Φ6~Φ32の6種類でオプション、バリエーションも幅広く充実しています。
P72:排気処理
P73:真空掃引
P52:排気処理、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン不可
P53:真空掃引、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン不可
- 業種
【ハイレベルな不回転精度】
片ロッドシリンダを2本並列にエンドプレートへ固定。
回り止めが不要で高い不回転精度を実現。
【超小形を用意】
内径φ6の超小形タイプをシリーズ化、小物搬送に最適。
【配管ポート両側取付】
配管ポートは左右両側に取付が可能なため、装置に合せた配管処理が容易。
【安易な取付】
平行ピン用リーマ穴を利用すれば、メンテナンスでの製品交換時の再現調整が容易。
形番 | 名称 | チューブ内径 | クリーン仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|
STR2-B | 複動・標準形・ころがり軸受(クリーン機器用) | Φ6,Φ10,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32 | P72, P73, P52, P53 | |
STR2-BF | 複動・微速形・ころがり軸受(クリーン機器用) | Φ10,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32 | P72, P73 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示