商品詳細
多種流体用電磁弁
屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- ADK-W
NEW
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外仕様のパイロットキック電磁弁にADK21シリーズを追加しました。またADKシリーズ全体で温度仕様とオプションを強化しました。
多種流体に対応したパイロットキック式2ポートダイアフラム駆動の電磁弁です。差圧0で使用でき材質選択で様々な用途に対応します。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_2188_7USG_large.jpg)
【低温での使用可能】
最低周囲温度-20℃対応商品。
【屋外での耐久性を実証】
複合サイクル試験(JISH8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JISD0205:1987)400時間クリア。
【過酷な環境での使用を想定】
対候性を配慮した部品を採用。
【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品をオプション対応。
【多種流体対応】
ボディ材質、シール材質の選択で多種流体に対応。
【バリエーション】
豊富なコイルオプションの組合せで様々な用途に対応。
【差圧0作動】
パイロットキック式で差圧0でも作動。
形番 | 名称 | 接続口径 (Rc, NPT, G) | 周囲温度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ADK11-DW | 2ポート単体バルブ | Rc1/2, 3/4 1 | -20℃~60℃ | |
ADK11-EW | 2ポート単体バルブ | Rc1/2, 3/4 1 | -10℃~60℃ | |
ADK21-DW | 2ポート単体バルブ | Rc11/4, 11/2, 2 32, 40, 50F | -20℃~60℃ | |
ADK21-EW | 2ポート単体バルブ | Rc11/4, 11/2, 2 32, 40, 50F | -10℃~60℃ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示