商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

屋外向け商品WPシリーズ NAMUR対応セレックスバルブ

形番
4F1・3-NM-W

屋外用 WPシリーズ

【NEW】屋外仕様の4F3-NAMURシリーズの温度仕様を強化しました。またシリーズ全体でオプションも追加しました。

信頼ある4FシリーズにNAMURインターフェース対応シリーズをオプション化。
非防爆、防爆シリーズに対応します。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【低温での使用可能】
最低周囲温度-20℃対応。
(4F3NAMURシリーズ)

【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品を充実(オプション)。

【NAMUR対応】
4F1・3シリーズにNAMURインターフェース対応シリーズをオプション化。
NAMUR規格準拠の工業用バルブにダイレクトに取付可能。

形番 名称 音速コンダクタンス C[dm3/(s・bar)]接続口径周囲温度 備考
4F1※0-NM5ポートバルブ(屋外向け)1.6NAMUR規格(Rc1/4)-10℃~60℃
4F3※0-NM5ポートバルブ(屋外向け)3.1NAMUR規格(Rc1/4)-10℃~60℃
4F3※0-NM-WC5ポートバルブ(屋外低温環境向け)3.1MAMUR規格 (Rc1/4)-20℃~60℃

商品一覧へ戻る