商品詳細

ライフサイエンス機器

食品製造工程向け商品FPシリーズ メタルフリー2ポート電磁弁

形番
MYB3-FP2

食品製造工程用 FP※シリーズ

メタルフリー2ポート弁です。バリエーション豊富です。
シール材質はフッ素ゴムになります。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【豊富なバリエーション】
オリフィス径:5.0mm相当
接続口径:Rc1/8, 1/4, 3/8

形番 名称 接続口径オリフィス径(㎜) 備考
MYB3-FP22ポート弁(食品製造工程向け商品)Rc1/8, Rc1/4, Rc3/85.0相当
MYG3-FP23ポート弁(食品製造工程向け商品)Rc1/8, Rc1/4, Rc3/85.0相当

商品一覧へ戻る