商品詳細
ライフサイエンス機器
食品製造工程向け商品FPシリーズ メタルフリー2ポート電磁弁
- 形番
- MYB3-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
メタルフリー2ポート弁です。バリエーション豊富です。
シール材質はフッ素ゴムになります。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種
【豊富なバリエーション】
オリフィス径:5.0mm相当
接続口径:Rc1/8, 1/4, 3/8
形番 | 名称 | 接続口径 | オリフィス径(㎜) | 備考 |
---|---|---|---|---|
MYB3-FP2 | 2ポート弁(食品製造工程向け商品) | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8 | 5.0相当 | |
MYG3-FP2 | 3ポート弁(食品製造工程向け商品) | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8 | 5.0相当 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示