商品詳細

モーターレス

食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ

形番
ETV-FP1

一部バリエーション販売終了

食品製造工程用 FP※シリーズ

各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ベルト駆動タイプで、ボールねじ駆動では対応しきれないロングストロークにも対応可能です。
リニアガイドを2本内蔵し、剛性に優れています。

ストローク:100~3500mm
最大可搬質量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s

FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータに合わせたブラケットを用意。
お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。
各フィールドネットワークにも対応。

【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。
本体を分解することなく、1か所からの給脂で
ガイドのメンテナンスが可能。

【豊富なモータ取付方向】
モータ取付方向は全6タイプを用意。
装置スペースに合わせて選択可能。

形番 名称 本体幅最大可搬質量(水平)最高速度 備考
ETV-14-FP1電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(食品製造工程向け商品)135mm25kg2000mm/s
ETV-17-FP1電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(食品製造工程向け商品)170mm45kg2000mm/s
ETV-22-FP1電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(食品製造工程向け商品)220mm85kg2000mm/s
ETV-05-FP1電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(食品製造工程向け商品)50mm3kg2000mm/s2024/8/31
販売終了
ETV-06-FP1電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(食品製造工程向け商品)65mm3kg2000mm/s2024/8/31
販売終了
ETV-10-FP1電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(食品製造工程向け商品)102mm10kg1600mm/s2024/8/31
販売終了

商品一覧へ戻る