商品詳細
モーターレス
食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ
- 形番
- ETV-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。
ベルト駆動で、豊富なサイズ・オプションにより最適設計に貢献します。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種
【豊富なラインアップ】
6サイズの豊富なラインアップにて最適選定可能。
最大可搬質量 ~85kg、最大ストローク ~3500mm、最大速度 ~2000mm/s。
【各社モータ対応】
使い慣れた7社のサーボモータが搭載可能。
各フィールドネットワークに対応。
【高剛性】(ETV-14以上)
並列ガイド採用により高剛性ボディを実現。
【簡単メンテナンス】(ETV-10以上)
グリースニップル(オプション)搭載。
スライダ横の給油口から直接給油可能。
【ハイスピードベルト駆動】
ベルト駆動によりロングストローク、ロングストローク時のハイスピードを実現。
標準のゴム、低発塵のウレタンの2種類のベルトを用意
形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最高速度 | 最大ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ETV-05-FP1 | 本体幅50mm(食品製造工程向け商品) | 3kg | 2000mm/s | 800mm | |
ETV-06-FP1 | 本体幅65mm(食品製造工程向け商品) | 3kg | 2000mm/s | 800mm | |
ETV-10-FP1 | 本体幅102mm(食品製造工程向け商品) | 10kg | 1600mm/s | 2550mm | |
ETV-14-FP1 | 本体幅135mm(食品製造工程向け商品) | 25kg | 2000mm/s | 3050mm | |
ETV-17-FP1 | 本体幅170mm(食品製造工程向け商品) | 45kg | 2000mm/s | 3500mm | |
ETV-22-FP1 | 本体幅220mm(食品製造工程向け商品) | 85kg | 2000mm/s | 3500mm |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示