商品詳細
吸着パッド
食品製造工程向け商品FPシリーズ 吸着パッド
- 形番
- VSP-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
様々な形状、材質のバリエーションをご用意しております。各種あらゆるワークと多様な搬送環境に対応可能できるワイドバリエーションを揃えています。
【パッド形状】スタンダード、スポンジ、ベローズ、多段ベローズ、ソフト、ソフトベローズ、薄物用、フラット
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種
【新タイプ:フラットタイプ】
シート・ビニールなど、薄物ワークの搬送に最適なフラットタイプ。
吸着時にワークの変形・シワ軽減に配慮。
形番 | 名称 | パッド径 | 備考 |
---|---|---|---|
VSP-※R-FP1 | 一般形(食品製造工程向け商品) | Φ1~Φ200 | |
VSP-※A-FP1 | 深形(食品製造工程向け商品) | Φ15~Φ100 | |
VSP-※S-FP1 | スポンジタイプ(食品製造工程向け商品) | Φ10~Φ100 | |
VSP-※B-FP1 | べローズタイプ(食品製造工程向け商品) | Φ6~Φ100 | |
VSP-※W-FP1 | 多段べローズタイプ(食品製造工程向け商品) | Φ10~Φ50 | |
VSP-※L-FP1 | ソフトタイプ(食品製造工程向け商品) | Φ4~Φ40 | |
VSP-※LB-FP1 | ソフトべローズタイプ(食品製造工程向け商品) | Φ6~Φ20 | |
VSP-※P-FP1 | 薄物用タイプ(食品製造工程向け商品) | Φ8~Φ20 | |
VSP-※F-FP1 | フラットタイプ(食品製造工程向け商品) | Φ10~Φ30 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示