商品詳細

エジェクタシステム

食品製造工程向け商品FPシリーズ エジェクタシステム対応タイプ 単体タイプ

形番
VSH-FP1・VSC-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

性能・形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
【ノズル径】:0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】:7~180 (L/min(ANR))
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【選べる形状】
性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能。

形番 名称 ノズル径 備考
VSH-FP1電磁弁直付形(食品製造工程向け商品)Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0
VSC-FP1パッド直付形(食品製造工程向け商品)Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0

商品一覧へ戻る