商品詳細
エジェクタシステム
食品製造工程向け商品FPシリーズ エジェクタシステム対応タイプ 単体タイプ
- 形番
- VSH-FP1・VSC-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
性能・形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
【ノズル径】:0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】:7~180 (L/min(ANR))
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種
【選べる形状】
性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能。
形番 | 名称 | ノズル径 | 備考 |
---|---|---|---|
VSH-FP1 | 電磁弁直付形(食品製造工程向け商品) | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0 | |
VSC-FP1 | パッド直付形(食品製造工程向け商品) | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示