商品詳細

レギュレータ

食品製造工程向け商品FPシリーズ レギュレータ

形番
R※※00-W-FP1

NEW

食品製造工程用 FP※シリーズ

圧力計埋め込み形でコンパクト、工具不要で圧力調整ができます。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【NEW: レギュレータのノブの上をオプション追加】
レギュレータのノブを上にして使用出来るようにする事で、使いやすさの向上を実現。設計の自由度もアップ。

【工具不要の圧力調整】
片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能。圧力設定時も、ノブは容易に手動操作可能。

【パネルマウントにも容易に対応】
パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外しが可能。パネルに取り付ける時は、ナットで固定でき、またL形ブラケットを取り付ける時も同様にナットで固定可能。

【F.R.Lコンビネーション】
主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易に可能。

形番 名称 接続口径(Rc,NPT,G)最高使用圧力(MPa)設定圧力(MPa) 備考
R※000-W-FP1レギュレータ(食品製造工程向け商品)1/4, 3/8, 3/4, 1, 1/2'1.00.05~0.85
R※※00-W-FP1リバース・レギュレータ(食品製造工程向け商品)1/4, 3/8, 3/4, 1, 1/2'1.00.05~0.85

商品一覧へ戻る