商品詳細
レギュレータ
食品製造工程向け商品FPシリーズ レギュレータ
- 形番
- R※※00-W-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
圧力計埋め込み形でコンパクト、工具不要で圧力調整ができます。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種
【NEW: レギュレータのノブの上をオプション追加】
レギュレータのノブを上にして使用出来るようにする事で、使いやすさの向上を実現。設計の自由度もアップ。
【工具不要の圧力調整】
片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能。圧力設定時も、ノブは容易に手動操作可能。
【パネルマウントにも容易に対応】
パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外しが可能。パネルに取り付ける時は、ナットで固定でき、またL形ブラケットを取り付ける時も同様にナットで固定可能。
【F.R.Lコンビネーション】
主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易に可能。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R1000-W-FP1 | レギュレータ(食品製造工程向け商品) | '1/8, 1/4 | '1.0 | 0.05~0.85 | |
R2000-W-FP1 | レギュレータ(食品製造工程向け商品) | '1/4, 3/8 | '1.0 | 0.05~0.85 | |
R3000-W-FP1 | レギュレータ(食品製造工程向け商品) | '1/4, 3/8 | '1.0 | 0.05~0.85 | |
R4000-W-FP1 | レギュレータ(食品製造工程向け商品) | '1/4, 3/8, 1/2 | '1.0 | 0.05~0.85 | |
R6000-W-FP1 | レギュレータ(食品製造工程向け商品) | '3/4, 1 | '1.0 | 0.05~0.85 | |
R8000-W-FP1 | レギュレータ(食品製造工程向け商品) | '3/4, 1 | '1.0 | 0.05~0.85 | |
R1100-W-FP1 | リバース・レギュレータ(食品製造工程向け商品) | '1/8, 1/4 | '1.0 | 0.05~0.85 | |
R2100-W-FP1 | リバース・レギュレータ(食品製造工程向け商品) | '1/4, 3/8 | '1.0 | 0.05~0.85 | |
R3100-W-FP1 | リバース・レギュレータ(食品製造工程向け商品) | '1/4, 3/8 | '1.0 | 0.05~0.85 | |
R4100-W-FP1 | リバース・レギュレータ(食品製造工程向け商品) | '1/4, 3/8, 1/2 | '1.0 | 0.05~0.85 | |
R6100-W-FP1 | リバース・レギュレータ(食品製造工程向け商品) | '3/4, 1 | '1.0 | 0.05~0.85 | |
R8100-W-FP1 | リバース・レギュレータ(食品製造工程向け商品) | '3/4, 1 | '1.0 | 0.05~0.85 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示