商品詳細
エジェクタシステム
真空エジェクタ単体タイプ
- 形番
- VSH・VSU・VSB・VSC
性能・形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】7~180 (L/min(ANR))
- 業種
【選べる形状】
性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能。
形番 | 名称 | ノズル径 | 備考 |
---|---|---|---|
VSH | 電磁弁直付形 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0 | |
VSU | 管形 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0 | |
VSC | パッド直付形 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0 | |
VSB | 角形 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示