商品詳細
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(10.5mm幅)
- 形番
- VSX・VSXM
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸込み流量】3~26 (L/min(ANR))
- 業種
【真空破壊時間を大幅短縮】
真空発生用バルブは、ノーマルクローズタイプ、及び省電力対応の自己保持タイプを用意。
いずれのバルブも応答性を極限まで追求し、真空システムのハイサイクル化を実現。
【軽量・コンパクト】
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクト。
固定方法には、側面からネジ等により固定するダイレクトマウントタイプ、及びDINレールへの取付けが可能なDINレール取付タイプを用意。
形番 | 名称 | ノズル径 | 備考 |
---|---|---|---|
VSX-H | 単体タイプ・高真空・中流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSX-L | 単体タイプ・中真空・大流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSX-E | 単体タイプ・高真空・少流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSXM-H | マニホールドタイプ・高真空・中流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSXM-L | マニホールドタイプ・中真空・大流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSXM-E | マニホールドタイプ・高真空・少流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSXM-Z | マニホールドタイプ・ミックス仕様 | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 真空システム機器
- エジェクタシステム
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示