商品詳細
フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ 大形メインラインフィルタ
- 形番
- AF3000-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
省エネエレメント搭載・差圧計を標準装備しております。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
【省エネエレメント搭載】
低圧損エレメント搭載。圧力損失は従来の約1/2.
【差圧計を標準装備】
エレメントの需要管理が容易。
【取付脚標準装備】
配管設計、配管作業が容易。
【簡単メンテナンス】
上部フランジを取り外すだけで簡単エレメント交換
形番 | 名称 | ろ過度(μm) | 備考 |
---|---|---|---|
AF3000P-P4 | メインラインフィルタ(二次電池対応機器) | 3 | |
AF3000S-P4 | マイクロエレッサ(二次電池対応機器) | 0.3 | |
AF3000M-P4 | マイクロエレッサ(二次電池対応機器) | 0.01 | |
AF3000X-P4 | マイクロエレッサ(二次電池対応機器) | ー |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- フィルタ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示