商品詳細
エジェクタシステム
二次電池対応機器P4※シリーズ エジェクタシステム対応タイプユニットタイプ(10.5mm幅)
- 形番
- VSX-P4・VSXM-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】:0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸込み流量】:3~26 (L/min(ANR))
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_14405_1Ldh_large.jpg)
【真空破壊時間を大幅短縮】
真空発生用バルブは、ノーマルクローズタイプ、及び省電力対応の自己保持タイプを用意。
いずれのバルブも応答性を極限まで追求し、真空システムのハイサイクル化を実現。
【軽量・コンパクト】
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクト。
固定方法には、側面からネジ等により固定するダイレクトマウントタイプ、及びDINレールへの取付けが可能なDINレール取付タイプを用意。
形番 | 名称 | ノズル径 | 備考 |
---|---|---|---|
VSX-H-P4 | 単体タイプ・高真空・中流量タイプ(二次電池対応機器) | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSX-L-P4 | 単体タイプ・中真空・大流量タイプ(二次電池対応機器) | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSX-E-P4 | 単体タイプ・高真空・少流量タイプ(二次電池対応機器) | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSXM-H-P4 | マニホールドタイプ・高真空・中流量タイプ(二次電池対応機器) | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSXM-L-P4 | マニホールドタイプ・中真空・大流量タイプ(二次電池対応機器) | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSXM-E-P4 | マニホールドタイプ・高真空・少流量タイプ(二次電池対応機器) | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示