商品詳細
揺動・回転形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ スーパーファンロータリ
- 形番
- SFR-P4・SFRT-P4
2020/3/31販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了品】
代替商品:GRC-P4※シリーズ
小形、軽量、高トルクを実現した空気漏れが少ないベーンタイプのロータリーアクチェータです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_1589_jlFe_large.jpg)
【業界最少の空気漏れ】
独創的なシール構造により業界最少の空気漏れを実現。
![](../../src/features_img/features_img_1642_WOwe_fg.jpg)
【低速動作が可能】
独創的なシール構造により、スティックスリップがなく、滑らかな低速動作が実現。
低速度域1.5秒/90°。
![](../../src/features_img/features_img_1642_WOwe_fg.jpg)
【小形、軽量、高トルク】(SFR-※-90)
コンパクトボディに従来比1.5倍の高トルク。
![](../../src/features_img/features_img_1644_b1Vr_fg.jpg)
【取付場所を選ばない多面取付タイプ】
上面、側面3面、下面の5面を取付面として利用可能。
![](../../src/features_img/features_img_1646_PsKl_fg.jpg)
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示