商品詳細

支点ハンド

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 薄形広角ハンド

形番
HMD-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

広角180°開閉が可能な薄形ハンドです。
【開閉確度】 -4°~184°

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【広角開閉】
広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。

【把持力】
トグル機構による強い把持力。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。

形番 名称 チューブ内径接続口径 備考
HMD-P4複動形(二次電池製造工程向け商品)Φ16, Φ25 M3, M5
HMD-P40複動形(二次電池製造工程向け商品)Φ16, Φ25M3, M5

商品一覧へ戻る