商品詳細
支点ハンド
二次電池対応機器P4※シリーズ 薄形広角ハンド
- 形番
- HMD-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
広角180°開閉が可能な薄形ハンドです。
【開閉確度】 -4°~184°
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
【広角開閉】
広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。
【把持力】
トグル機構による強い把持力。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HMD-P4 | 複動形(二次電池対応機器) | Φ16, Φ25 | M3, M5 | |
HMD-P40 | 複動形(二次電池対応機器) | Φ16, Φ25 | M3, M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示