商品詳細
専用流体用電磁弁
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
- 形番
- EXA・GEXA
【低消費電力】
消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載、PCダイレクト駆動が可能。
【大流量】
パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量を制御。
【小形・軽量】
大流量対応ダイアフラムと継手内蔵により小形化、樹脂製ボディにより軽量化。
【ユニット化】
マニホールド、エアユニットCXUへの搭載により機器の集積化に対応。

| 形番 | 名称 | 接続口径 | 使用圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| EXA-C※ | 樹脂ボディワンタッチ継手付 | Φ6, Φ8, Φ10, Φ12ワンタッチ継手付 | 0.01~0.7 | |
| EXA-※A | アルミボディ ねじ込み接続 | Rc1/4, 3/8 | 0.01~0.7 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示