商品詳細
専用流体用電磁弁
水用小形パイロット式電磁弁
- 形番
- FWD
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。
- 業種
- 理化学分析装置
- 冷却水
【コンパクト】
特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保。
【軽量】
アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現。
【低消費電力】
消費電力4W(Rc1/2、DC)。
【信頼性】
高耐食材質の採用により耐腐食性向上。
形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FWD | パイロット式・NC形 | 0.02~0.7 | Rc1/4~1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示