商品詳細
乾燥エア用電磁弁
ドライエア用直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
 - AB・GAB・AG・GAG-Z
 
【高耐久】
コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア、不活性ガスでも高耐久。
【バリエーション】
ボディ材質(黄銅、ステンレス)、シール材質(ニトリルゴム、フッ素ゴム、EPDM)の選択が可能。
【コンパクト】
マニホールドにも対応して配管の省スペース化が可能。
| 形番 | 名称 | 切替区分 | 接続口径 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| AB31-Z | 2ポート単体バルブ | NC形 | Rc1/8, 1/4 | |
| AB41-Z | 2ポート単体バルブ | NC形 | Rc1/4, 3/8 | |
| GAB-Z | マニホールド | - | - | |
| AG3※-Z | 3ポート単体バルブ | ユニバーサル形・NC加圧形・NO加圧形 | Rc1/8, 1/4 | |
| AG4※-Z | 3ポート単体バルブ | ユニバーサル形・NC加圧形・NO加圧形 | Rc1/4, 3/8 | |
| GAG-Z | マニホールド | 
- 検索条件
 - 形番
 
- 商品カテゴリ
 - すべて
 
- 新商品のみ表示
 - 販売終了商品のみ表示