商品詳細

乾燥エア用電磁弁

ドライエア用直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)

形番
AB・GAB・AG・GAG-Z

大気圧露点-60℃のドライエアから窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久の直動電磁弁です。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高耐久】
コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア、不活性ガスでも高耐久。

【バリエーション】
ボディ材質(黄銅、ステンレス)、シール材質(ニトリルゴム、フッ素ゴム、EPDM)の選択が可能。

【コンパクト】
マニホールドにも対応して配管の省スペース化が可能。

形番 名称 切替区分接続口径 備考
AB31-Z2ポート単体バルブNC形Rc1/8, 1/4
AB41-Z2ポート単体バルブNC形Rc1/4, 3/8
GAB-Zマニホールド--
AG3※-Z3ポート単体バルブユニバーサル形・NC加圧形・NO加圧形Rc1/8, 1/4
AG4※-Z3ポート単体バルブユニバーサル形・NC加圧形・NO加圧形Rc1/4, 3/8
GAG-Zマニホールド

商品一覧へ戻る