商品詳細
高速形シリンダ
ハイスピードシリンダ
- 形番
- HCA
ハイスピード(3000mm/s)でかつ高エネルギーの吸収が可能なシリンダです。樹脂などの成型品の取り出し用に使用可能です。
- 業種
- クーラント制御
【高耐久性】
高速摺動でも十分耐えられる新素材を使用。
【簡単クッション調整】
リリーフ圧力の設定のみで、クッション調整が簡単。
【高吸収エネルギー】
従来の約6~8倍。
エアの圧縮性が有効に働き、ショックアブソーバより優れた衝撃吸収能力。
【軽量化】
アルミ材の使用により、軽量化を実現。
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
HCA | 複動基本形、スイッチ付 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | Φ20~32:400~700Φ40~100:400~1000 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 工作機械
- クーラント制御
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示