商品詳細
ロッドレス形シリンダ
マグネット式スーパーロッドレスシリンダ高精度ガイド形
- 形番
- MRG2
【定格荷重約 1.5倍のガイド採用(Φ16市場同等商品比)】
リニアガイドによる高剛性で高い繰返し精度を実現。

【低テーブル設計】
スライドテーブル高さが低い薄形設計。
ワーク取付面は2面を利用可能。

【潤滑機構ルブキーパを搭載】
グリースを含浸した繊維集合材(ルブキーパ)をピストンやスライダの摺動部に装着。 長期間安定した潤滑剤供給を可能にし、摩耗を防止。
寿命の大幅向上(当社比で2倍以上)と作動の安定化を実現。

【ルブキーパの特長①:潤滑補給・吸収機能】
毛細管現象効果により含浸グリースをムラなく安定的に摺動面に塗布でき、余剰分は吸収。 注)チューブ表面を直接洗浄液などで洗い流す場合は、スクレーパタイプが適しています。

【ルブキーパの特長②:ダストワイパ機能】
ダストの他、パッキン等の摩耗粉も繊維集合材内にからめ取り、摺動部の汚れを低減。(スクレープ効果の高い従来形スクレーパも用意。)

| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MRG2 | 複動形 | Φ10, Φ16, Φ25 | 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示