商品詳細
ロッドレス形シリンダ
ブレーキ付スーパーロッドレスシリンダ
- 形番
- SRT3
ロッドレスシリンダのΦ12~Φ63のシリーズ(SRL3)にコンパクトで信頼性の高いブレーキを付属したブレーキ付ロッドレスシリンダです。
- 業種
【ブレーキ解除が簡単】
ブレーキ解除はマイナスドライバ等でブレーキ板の傾きを元に戻すだけの簡単操作。
【配管の手間解消】
ブレーキ部への空気圧の供給は移動配管(ケーブルベア等)の必要はなく、端面フランジに接続するだけのスッキリ配管。
【シンプル構造】
ブレーキ部の構成部品点数が極めて少なく、シンプルな構造。
【省スペース】
背の低いコンパクトなブレーキ機構のため、省スペース想像。
【ブレーキ性能】
繰返し停止精度±1.5mm(無負荷時300mm/s)。
ブレーキ耐久性長寿命。
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
SRT3 | 複動形 | Φ12相当, Φ16相当, Φ20相当, Φ25相当, Φ32相当, Φ40相当, Φ50相当, Φ63相当 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- ロッドレス形シリンダ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示