商品詳細
ロッドレス形シリンダ
スーパーロッドレスシリンダ
- 形番
- SRL3
【偏平シリンダ】
ピストンを偏平にし、ピストンで荷重が受けられる構造を採用。
耐荷重性に優れ、回り止め機構も搭載。
【シールベルト】
シール部が直線のため、シール性が向上。
【高速用パッキンを採用】
ハイスピードに耐えるピストンパッキンを採用。
【集中ポート】
シリンダの設置場所に応じて、集中ポート(一方向配管)、標準ポート(両側配管)が自由に選択可能。
装置の小形化を実現。
【マグネット標準装備】
標準形にそのままスイッチ搭載可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SRL3 | 複動・標準形 | Φ12相当, Φ16相当, Φ20相当, Φ25相当, Φ32相当, Φ40相当, Φ50相当, Φ63相当, Φ80相当, Φ100相当 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | |
| SRL3-G | 複動・樹脂ガイド形 | Φ12相当, Φ16相当, Φ20相当, Φ25相当, Φ32相当, Φ40相当, Φ50相当, Φ63相当, Φ80相当, Φ100相当 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | |
| SRL3-Q | 複動・落下防止形 | Φ12相当, Φ16相当, Φ20相当, Φ25相当, Φ32相当, Φ40相当, Φ50相当, Φ63相当, Φ80相当, Φ100相当 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | |
| SRL3-GQ | 複動・落下防止形樹脂ガイド形 | Φ12相当, Φ16相当, Φ20相当, Φ25相当, Φ32相当, Φ40相当, Φ50相当, Φ63相当, Φ80相当, Φ100相当 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | |
| SRL3-J | 複動・フルカウル形 | Φ25相当, Φ32相当, Φ40相当, Φ50相当, Φ63相当 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示