商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCM
極限まで小形サイズに高い精度と剛性を兼ね備えたリニアスライドシリンダです。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_298_CI5S_large.jpg)
【高精度位置決めに最適】
走り平行度0.005mm、取付平行度0.03mmと高い精度を保有。
位置決めに最適。
注:LCM-6,8の30ストロークについては、0.006mmとなります。
【小形化の極限追求】
シリンダ本体・リニアガイド・スライドテーブルを一体化し、小形・コンパクト化の極限を追求。
狭小スペースにも取付可能なサイズのため配置の自由度アップ。
![](../../src/features_img/features_img_1392_0pcQ_fg.jpg)
【ワーク取付は2面OK】
ワークは予め設けられた取付穴により、テーブルの上面と前面に直接取付。
シリンダ本体とスライドテーブルには耐食性のあるステンレス鋼を採用。
![](../../src/features_img/features_img_1398_OtEz_fg.jpg)
【荷重に強い設計】
4点で接触するリニアガイドを採用。
あらゆる方向の荷重に対応。
![](../../src/features_img/features_img_1395_Re4O_fg.jpg)
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
LCM | 複動・片ロッド形 | Φ4.5, Φ6 ,Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 | |
LCM-P | 複動・ストローク調整形(押出し) | Φ4.5, Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 | |
LCM-R | 複動・ストローク調整形(押出し・引き込み) | Φ4.5, Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 | |
LCM-A | 複動・側面取付形 | Φ4.5, Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 | |
LCM-P73 | 複動・片ロッド形 クリーン仕様 | Φ4.5, Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- リニアガイド付シリンダ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示