商品詳細
浮上プレート
フロートスター
- 形番
- GFM
【非接触浮上搬送】
新素材多孔質の採用により、安定した浮上を実現。
ワークに接触することなく、スムーズに搬送可能。
ワークへの帯電も防止可能。

【視認性アップ】
ブラックボディの採用により、乱反射がなく、ワークの視認性向上。
高感度検査に最適。
浮上エアのパーティクルを抑制。
【用途に合わせ選択】
精密浮上、ラフ搬送、プロセス工程のローダーなど、用途に合せて浮上パッドとレールタイプを自由に選択可能。

| 形番 | 名称 | 浮上量(目安) | 主用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GFM-A | アライメント浮上パッド | 10μm以上 | 位置決め | |
| GFM-T | 高浮上レール | 250μm以上 | ラフ搬送 | |
| GFM-RF | 浮上レール | 250μm以上 | 搬送 | |
| GFM-RS | 浮上レール | 150μm以上 | ローダー・アンローダー | |
| GFM-P | 精密浮上ステージ | 30μm以上 | 各種プロセス |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 速度制御弁、逆止弁、補助機器
- 浮上プレート
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示