商品詳細
継手・チューブ
ニュージョイント ステンレスタイプ
- 形番
- ZSP
金属本体部にステンレス鋼(SUS303相当品)を採用したワンタッチ継手です。
- 業種

【ステンレスタイプ】
金属本体部にステンレス鋼(SUS303相当品)を採用。
腐食しやすい雰囲気、銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適。
【豊富なバリエーション】
各種空気圧配管に対応可能な豊富なバリエーション。
【環境対応商品】
材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除、RoHS指令対応商品。
| 形番 | 名称 | 適用チューブ外径 | 接続口径(R) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ZSP-C | ストレート | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示