商品詳細

継手・チューブ

ニュージョイント ステンレスタイプ

形番
ZSP

金属本体部にステンレス鋼(SUS303相当品)を採用したワンタッチ継手です。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ステンレスタイプ】
金属本体部にステンレス鋼(SUS303相当品)を採用。
腐食しやすい雰囲気、銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適。

【豊富なバリエーション】
各種空気圧配管に対応可能な豊富なバリエーション。

【環境対応商品】
材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除、RoHS指令対応商品。

形番 名称 適用チューブ外径接続口径(R) 備考
ZSP-CストレートΦ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

商品一覧へ戻る