商品詳細
継手・チューブ
超小形ジョイント
- 形番
- F
超小形タイプで、豊富なバリエーションを揃えています。
- 業種
【超小形タイプ】
ガイドを設け、差し込みやすく抜けにくい独自の構造を採用。
ソフトナイロンチューブ・ウレタンチューブ兼用。
超小形ジョイントバーブ継手は適用チューブ外径Φ3.2、Φ4を共通化。
ニッケルメッキ処理により耐食性向上。
形番 | 名称 | 形状 | 適用チューブ外径 | 接続口径(R) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FT※ | バーブ継手 | ストレート,エルボ,ティ,バーブニップル | φ3.2, φ4, φ6, | M3, M5, 1/8 | |
FC※ | クランプ継手 | ストレート,エルボ | φ3.2, φ4, φ6, | M5, 1/8 | |
FNS | 両ネジニップル | ストレート | - | M3, M5 | |
FS※ | ソケット | ストレート,エルボ,ティ | - | M3, M5 | |
FA※ | アジャスタブルソケット | エルボ, ティ, クロス, 変形チーズ | - | M3, M5 | |
FB※ | ブシュ | - | - | 1/8, 1/4 | |
FWS | 隔壁 | - | - | M5, Rc1/8 | |
FPL | プラグ | - | - | M3, M5 | |
FLS | 延長 | - | - | M5 | |
FM※ | マニホールド | - | - | - | |
FGS | ガスケット | - | - | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 速度制御弁、逆止弁、補助機器
- 継手・チューブ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示