商品詳細
継手・チューブ
エアファイバ・専用継手
- 形番
- UP・PTN2・PTNL2・EH・PG・CG・RG
エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブです。狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にでき、しかも配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べて極めて小さいため、装置精度への影響も解消できます。小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献します。
- 業種
- 耐環境
【リード線並みの細さ】
外径Φ1.0の極細サイズ。配管スペースを大幅に削減可能。
チューブ配管の容積が小さくいため省エネルギー。
【装置精度への影響解消】
配管後のチューブ反発力がリード線並みのため、装置精度への影響は少ない。
【柔軟性】
柔軟性が格段に優れ、配管自由度が極めて高いため、狭小スペース等の難配管や200~300㎜程度の短距離配管が容易。
【簡単に着脱可能】(UP-9402-F1シリーズ、EHシリーズ、UP-SRシリーズ)
継手のプッシュリングを押しながら、チューブを挿入または抜くだけで着脱可能。
【専用継手を用意】(UP-9102-F1シリーズ)
抜き止めカラーをエアファイバに通した後、専用継手にさし、抜け止めカラーにて保護。
形番 | 名称 | 外径チューブサイズ | 一巻長さ(m) | 備考 |
---|---|---|---|---|
UP-9102-F1 | エアファイバ | Φ1.8 | 20 | |
PTN2,PTNL2 | 専用継手 | - | ‐ | |
UP-9402ーF1 | エアファイバ | Φ1.8 | 20 | |
EH-5802 | クリーンタイプ | Φ1.8 | 20 | |
PG | エアファイバ用ワンタッチ継手標準タイプ | - | ‐ | |
CG | エアファイバ用ワンタッチ継手クリーンタイプ | - | ‐ | |
SC3W | 専用スピードコントローラ | - | ‐ | |
SCL2 | 専用スピードコントローラ | - | ‐ | |
UP-9102-SR | 難燃性 | Φ1.8 | 20 | |
RG | エアファイバ用ワンタッチ継手難燃性タイプ | - | ‐ | |
UP-91※※-F2 | 帯電防止チューブ,専用継手 | φ3.2, φ4, φ6/φ8, φ10, φ12Φ6/Φ8、Φ10、Φ12 | 20 | |
UP-92※※-F1 | 帯電防止チューブ,専用継手 | φ3.2, φ4, φ6/φ8, φ10, φ12 | 20 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 車体組み立て
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示