商品詳細

継手・チューブ

エアファイバ・専用継手

形番
UP・PTN2・PTNL2・UP・EH・PG・CG・RG・SC3W・SCL2

エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブです。狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にでき、しかも配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べて極めて小さいため、装置精度への影響も解消できます。小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献します。

業種
  • 耐環境
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【リード線並みの細さ】
外径Φ1.0の極細サイズ。配管スペースを大幅に削減可能。
チューブ配管の容積が小さくいため省エネルギー。

【装置精度への影響解消】
配管後のチューブ反発力がリード線並みのため、装置精度への影響は少ない。

【柔軟性】
柔軟性が格段に優れ、配管自由度が極めて高いため、狭小スペース等の難配管や200~300㎜程度の短距離配管が容易。

【簡単に着脱可能】(UP-9402-F1シリーズ、EHシリーズ、UP-SRシリーズ)
継手のプッシュリングを押しながら、チューブを挿入または抜くだけで着脱可能。

【専用継手を用意】(UP-9102-F1シリーズ)
抜き止めカラーをエアファイバに通した後、専用継手にさし、抜け止めカラーにて保護。

形番 名称 外径チューブサイズ一巻長さ(m) 備考
UP-9102-F1エアファイバΦ1.820
PTN2,PTNL2専用継手-
UP-9402ーF1エアファイバΦ1.820
EH-5802クリーンタイプΦ1.820
PGエアファイバ用ワンタッチ継手 標準タイプ-
CGエアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ-
SC3Wエアファイバ用スピードコントローラ-
SCL2エアファイバ用スピードコントローラ-
UP-9102-SR難燃性Φ1.820
RGエアファイバ用ワンタッチ継手難燃性タイプ-
UP-91※※-F2帯電防止チューブφ3.2, φ4, φ6/φ8, φ10, φ12Φ6/Φ8、Φ10、Φ1220

商品一覧へ戻る