商品詳細
継手・チューブ
チューブ
- 形番
- F・FH・NU・U・KX・SR2・SR・AZ
一部バリエーション販売終了
用途で選べる各種チューブ類です。
信頼性が高く、省スペース配管、複雑な配管等にお応えできます。
- 業種
- 耐環境
【ソフトナイロンチューブ】
従来のナイロンチューブに比べ、柔軟性に富み、限られたスペース内の配管、複雑な配管に最適。
耐寒性、耐候性、耐油性、耐薬品性等にも優れたチューブ。
【ニューウレタンチューブ】
新製法の採用により、同一外径のままで、内径拡大と強度アップを同時に実現。
より大流量に応える空気圧配管用チューブ。
【ウレタンチューブ】
機械的強度が高いため、外力に強く、しかも柔軟性も兼ねそなえたタイプ。
一般の空気圧ラインなど幅広く使用可能。
【コイリングチューブ】
コイル状に加工された伸縮自在に使用可能。
従来とは異なりコイルの端末より一定の長さ伸縮方向に直線部分をもうけたため、継手の取付けが簡単なうえ伸縮も大変スムーズ。
コイル端末の耐久性に優れている。
【難燃チューブ】
難燃材料を用いた単芯難燃チューブ。
溶接火花等が付着した場合でも燃え続けることはないチューブ。
(UL規格94-V-0相当・・・自己消化性)
形番 | 名称 | 外径チューブサイズ | 一巻長さ(m) | チューブ色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
F-15※※ | ソフトナイロンチューブ | φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ15, φ16 | 20, 100 | 黒, 白, 赤, 青, 黄, 緑, 橙 | 白以外は株式会社アオイ製 |
FH-3224 | ソフトナイロンチューブ | Φ3.2 | 20 | 黒, 白 | |
NU | ニューウレタンチューブ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 20, 100 | 黒, 白 | |
U-92※※ | ソフトウレタンチューブ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 20, 100 | 黒, 透明, 純白, 赤, 青, 黄, 緑, 橙 | 株式会社アオイ製 |
U-95※※ | ウレタンチューブ | φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 20, 100 | 黒, 透明 | 株式会社アオイ製 |
KX-12※※ | コイリングチューブ | φ6, φ8, φ10, φ12 | ‐ | 橙 | 株式会社アオイ製 |
SR2 | 難燃チューブ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 20, 100 | 黒, 赤, 青, 緑 | 株式会社アオイ製 |
SR | 難燃チューブ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | 100 | 黒, 赤, 青, 緑 | 2019/7/31 販売終了株式会社アオイ製 |
AZ-1200 | チューブカッタ | ‐ | ‐ | ‐ | 株式会社アオイ製 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 車体組み立て
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示